Indoor Air Quality Sensor Platform Evaluation Kit
The ZMOD4410-EVK creates an easy way to evaluate the ZMOD4410 Indoor Air Quality (IAQ) sensor. While the ASIC inside the sensor module controls the actual MOx and MEMS...
ZMOD4410ガスセンサモジュールは、共通のハードウェアプラットフォームで複数のセンシング・ソリューションを可能にする、容易にファームウェア構成が可能なアーキテクチャです。 ルネサスのウェブサイトからアプリケーションに最適なファームウェアライブラリをダウンロードし、ホストマイクロコントローラに組み込むのみで実現可能です。 JEDEC JESD47に準拠したデバイスは10年以上の寿命で、総揮発性有機化合物(Total Volatile Organic Compounds: TVOC)の検出、CO2の推定、水しぶきや結露、浸水の可能性がある、湿度の高い、埃っぽいアプリケーションなど、また、さまざまな匂いに基づく使用状況で室内空気品質(Indoor Air Quality : IAQ)を監視するために設計された、室内空気品質をサポートするアプリケーションに対応しています。 ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICで構成され、小型12-LGAパッケージで提供します。 センサは、センサ温度を制御する信号コンディショナであらかじめ校正されており、ガス濃度の関数であるMOx伝導度を測定します。 測定結果は、I2Cインタフェース経由で読み取ることができます。 ZMOD4410は、空気清浄機、IAQモニタ、キッチンフード、HVAC機器、ビル制御、サーモスタット、スマートファン、その他のスマートデバイスなどのアプリケーションに最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
1 item
|
The ZMOD4410-EVK creates an easy way to evaluate the ZMOD4410 Indoor Air Quality (IAQ) sensor. While the ASIC inside the sensor module controls the actual MOx and MEMS...
US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU...
RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
CK-RA6M5クラウドキットは、ユーザが安全にクラウドに接続し、Cortex-M33ベースのRA6M5グループのMCUとクラウドサービスの機能を探索することを可能にします。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。イーサネット接続に対応しています。本キットでは...
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。本キットでは、
ルネサスのEU045空気質センサソリューションキットは、ZMODガスセンサと相対湿度/温度センサを使い環境条件に関するリアルタイムデータを提供します。これにより、使いやすいアプリケーションを簡単に構成できます。 Bluetooth® 5.0通信を備え、スマートフォンやタブレット上で最新のGUIを使いデータを簡単に視覚化できます...
このシステムは、臭いを測定しBluetooth® Low Energy(LE)通信を介してデータを送信します。 この実証セットは、ガス、温湿度センサの組み合わせ、およびAndroid モバイル・アプリの通知機能で、臭気検出の問題をどのように解決するかを示しています。
コンパニオンスマートフォンアプリケーションは...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.
ニュース | 2023年4月4日 | ||
ブログ | 2023年4月4日 | ||
ブログ | 2022年1月6日 | ||
ニュース | 2020年12月15日 | ||
ブログ | 2020年12月9日 | ||
ブログ | 2020年6月9日 | ||
ニュース | 2018年12月13日 | ||
ブログ | 2018年12月12日 | ||
ニュース | 2018年10月4日 | ||
ブログ | 2018年8月8日 | ||
ニュース | 2018年6月21日 | ||
IDT 、業界をリードする性能と信頼性を備えたガスセンサー製品群を発表 | ニュース | 2017年11月29日 | |
ブログ | 2017年11月15日 |