USB Power Delivery (USB PD) は、USB ケーブルを介して、従来のUSB規格で実現していた最大7.5W(5V, 1.5A)のDC供給能力を13倍強の100W(20V, 5A)まで高める規格です。USB PDの登場により、電力供給にUSBケーブルを利用するシーンは飛躍的に増大することが予想されています。お客様の新製品にUSB PDをご採用いただくことにより、充電期間を短縮できるシステム開発が可能になり、またUSBケーブル一本でデータ通信と電力給電を同時に行うことより多くの機器間の接続を簡素化することが可能になります。

パワーマネジメント

カテゴリ

AC/DC USB PD and Rapid Charge

Enabling faster charging of portable devices

DC/DC USB Type-C & USB Power Delivery

より高速・高出力なUSB充電を実現するUSBコネクティビティソリューション

ドキュメント

タイトル 分類 降順で並び替え 日付
PDF5.17 MB
カタログ
ホワイトペーパー