The BCR8FM-14LJ 700V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for white goods and home appliance applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 504 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
TO-220FPA | Tube |