ルネサスのBCID(Battery Charger Identification)製品は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用チャージャ)識別回路を組み合わせたUSBデバイスです。 これらのデバイスは、Apple*およびSamsung**準拠デバイス用のデータ接点検出および抵抗バイアス設定を含む、最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版をサポートしています。 これらのデバイスは、データ線プルアップ抵抗を使用したレガシーUSB D+/D-ショート検出もサポートしています。

特長

  • USB BC 1.1 and BC 1.2
    • SDP、CDP、DCPハンドシェーキングプロトコル
  • 中国のテレコム標準YD/T 1591-2009
  • アップル独自の専用チャージャスキーム
    • 5Vで1A、2A、2.4A
  • 独自開発のサムスンギャラクシータブレット
  • Qualcomm® Quick Charge™ 2.0テクノロジ搭載
画像

* AppleのiPhone、iPad、iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
** SamsungGalaxyTabisはSamsungElectronicsの商標であり、韓国およびその他の国で登録されています。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2 items

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 261 KB
カタログ PDF 457 KB
2 items