ルネサス エレクトロニクスは、加速度的に広がりゆくユーザニーズに対応し、過去の資産を引き継ぎながら、より高速で高信頼、低コストでエコ性能を兼ね備えた広範なメモリラインアップ・パッケージラインアップにより、拡張性に優れたマイコン製品をご用意しています。大容量フラッシュメモリの組込みに代表される最新のプロセス技術や、高品質・高信頼性が求められる車載等の厳しい要求にも対応し、広範なアプリケーションにお使いいただけます。

また、開発コストの削減、開発期間短縮にも貢献し、他社製を含む多様な開発環境、豊富な技術資料やソフトウェアライブラリ、ユーザコミュニティ等のサポート体制も万全です。

ルネサス エレクトロニクスは世界ナンバーワンのマイコンベンダとして、幅広い選択肢のマイクロコントローラ(MCU)およびマイクロプロセッサ(MPU)による最善・最強のソリューションをご提供いたします。

製品ファミリラインアップ

Arm® Core

32/64-bit MPU

Renesas RZファミリMCU

High Performance

最大周波数:125MHz-1.5GHz

特長:

  • マルチコア(最大8コア)
  • Linux, RTOS使用可
  • 大容量RAM内蔵
  • 画像処理アクセラレータ; DRP*1
  • AIアクセラレータ; DRP-AI

*1 DRP: Dynamically Reconfigurable Processor

32-bit MCU

Renesas RAファミリMCU

Arm Ecosystem

最大周波数:48-200MHz

特長:

  • 高効率
  • スケーラブル
  • セキュリティ

32-bit MCU

Renesas Synergy™ MCU

Qualified Platform

最大周波数:32-240MHz

特長:

  • 品質保証ソフトウェアパッケージ
  • 開発環境の無期限ライセンス

32-bit MCU (SOTB™ Process-based)

Renesas REファミリ組み込みコントローラ

Innovative Process Tech

最大周波数:64MHz

特長:

  • SOTB™プロセス採用
  • 世界最高レベルの超低消費電力
  • エナジーハーベスト

SOTB; Silicon On Thin Buried Oxide

Renesas Core

32-bit MCU

Renesas RXファミリMCU

Power Efficiency

最大周波数:32-240MHz

特長:

  • 高効率
  • 大容量フラッシュメモリ内蔵
  • 広範なラインアップ展開

8/16-bit MCU

Renesas RL78ファミリMCU

Low Power

最大周波数:20-32MHz

特長:

  • 超低消費電力
  • 小ピンラインアップ展開

32-bit MCU (Automotive)

Renesas RH850ファミリMCU

車載専用

Others

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 降順で並び替え 形式 サイズ 日付
その他資料
RXファミリ カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 7.57 MB
RENESAS REファミリ English パンフレット PDF 431 KB
RAファミリ パンフレット English パンフレット PDF 741 KB
RL78ファミリ カタログ English カタログ PDF 7.82 MB