更新日: 2023年4月21日
Renesas Electronics Corporation
ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
---|---|---|---|---|
リファレンスボード | お客様ボード | |||
お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
お客様追加OSS | - | No | No | No |
VLP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。
ダウンロード | バージョン | ターゲットデバイス |
---|---|---|
RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0.2 for Verified Linux Package of RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E (ZIP | English, 日本語) | V1.0.2 | RZ/G2H RZ/G2M RZG2N RZ/G2E |
RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0 for Verified Linux Package of RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E (ZIP | English, 日本語) | V1.0 | RZ/G2H RZ/G2M RZG2N RZ/G2E |
評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。
Download | Version |
---|---|
RZ MPU Multimedia Package v1.0.2 Unrestricted Version for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E(RTK0EF0045Z0023AZJ-v1.0.2_xx.zip) (ZIP | English, 日本語) | ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。 |