Verified Linux Package(超長期サポートLinux)

産業分野に必要な基本的なソフトウェアをパッケージングし、データシートに基づいた動作検証済みのパッケージソフトとしてルネサスから提供するものです。

お客様は安定動作するLinux+基本的なソフトウェアを利用でき、すぐにアプリケーション開発をスタートできます。

当社のLinuxパッケージを構成するソフトウェアは、動作検証済みで提供し、メンテナンスを実施します。
これは組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を、大きく低減します。

Verified Linux Packageの主な特長:

  • Civil Infrastructure PlatformTM (CIPTM) による超長期サポートを実現
    • 最新カーネルの追加機能を5年間バックポート
    • 10年超のセキュリティパッチ対応
    • さらに当社独自でメンテナンス範囲を拡大する活動を実施
  • 業界標準の APIをサポート
  • 産業/IoT向けに強化された標準ソフトウェアコンポーネントをご用意
    • 信頼性、リアルタイム性、セキュリティ、機能安全を強化
  • 標準化されたソフトウェア開発プロセスのもとで動作検証を実施
  • 無償かつシンプルなクリックスルー形式によるライセンス
  • 無償でメンテナンスを実施

Verified Linux Package Concept

Civil Infrastructure Platform(CIP)とは

現代の社会インフラの要件を満たす Linux ベースの組込みシステムを構築するために必要なベース レイヤ (base layer) を提供するプラット フォーム。The Linux Foundation主導で世界の主要なインフラシステムメーカが推進。

詳細はこちら(Civil Infrastructure Platform)をご覧ください。

ライセンスに関して

RZ/G Linux パッケージの利用には、ルネサスエレクトロニクスの間で、利用契約(無償)が必要な場合があります。

商標について

Civil Infrastructure Platform、CIPはThe Linux Foundationが、米国およびその他各国において商標として所有しています。

Verified Linux Package(VLP)の提供:

産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして,通常版とリアルタイム性能向上版を提供します。
また, H.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能をRZ/G向けBSP (ボードサポートパッケージ) に搭載するためのライブラリを提供します。

表のVLPのVersionを示すLinkから配布ページへ移動し,必要なパッケージをダウンロードしてご利用ください。

VLP VersionCIP Kernel Version対象製品VLPメンテナンス
終了時期*
RZ/G2L,
RZ/G2LC,
RZ/G2UL
RZ/G2H,
RZ/G2M,
RZ/G2N,
RZ/G2E
RZ/G1H,
RZ/G1M,
RZ/G1N,
RZ/G1E,
RZ/G1C

VLP v3.0.5-update3

5.10,
5.10-rt

2031/1H

VLP64 v1.0.18,
VLP64 v1.0.19-RT

4.19,
4.19-rt

-

-

2029/1H

VLP v2.1.21,
VLP v2.1.20-RT

4.4,
4.4-rt

-

-

2027/1H

* VLPのメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い終了します。
   最新バージョンのVLPをご使用ください。
   CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。

RZ/G3Sは次回の更新(2024年5月)でVLPの対象製品に追加される予定です。
それまでは RZ/G3S Board Support Package をご使用ください。

ソフトウェアパッケージ

VLPで動作するソフトウェアパッケージです。

HTML5(Gecko) Package for Verified Linux Packages

  • HTML5(Gecko) Package for VLP
  • ルネサス提供のRZ/G向けBSP(ボードサポートパッケージ)にHTML5(Gecko)機能を組み込むためのパッケージです。

RZ MPU Security Package

  • RZ MPU Security Package
  • RZ/G2Lグループ (RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL) およびRZ/V2L向けにSecure Boot、Trusted Execution Environment、Hardware Cryptographic IP、Secure Debug、Security ConfiguratorをSecurity Packageとして提供します。

RZ/G2L and RZ/G2UL Group Multi-OS Package

  • RZ/G2L and RZ/G2UL Group Multi-OS Package
  • RZ/G2L CM33 Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G2L CM33 Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。

RZ/G AI Board Support Package