close

Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージはSDIO接続無線LANモジュールの評価に最適な開発キットです。SDHI(SD Host Interface)機能を搭載したRX231等のRenesas Starter Kitに同梱されるCPUボードに接続することで、SDIO接続無線LANモジュールの機能を使用することができます。

画像
 board-pkg-ja

SDHIに対応したすべてのRXマイコン用のRenesas Starter Kitに接続可能です。

オーダ情報

製品名 製品型名 ステータス
Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージ
(無線LANモジュール(eWBC)同梱)
RTK0ZZZZZZP00000BR#WS 特別出荷中

*購入方法およびソフトウェアスタック入手方法、その他無線LANモジュール、TCP/IPプロトコルスタック対応については、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

ソフトウェアスタック図

画像
rtk0zzzzzzp00000br-software-stack1-en-zh

ソフトウェア情報

ソフトウェアスタック ソフトウェアのページ
Renesas TCP/IP RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]
SDIO/WiFi Driver RXファミリ用SDカードドライバ
SDHI Module
TSIP Module Trusted Secure IPドライバ
上記以外のFITモジュール RX Driver Package

無線LANモジュール単体に関する問い合わせ先

お問い合わせ先:シリコンテクノロジー株式会社 営業本部 m.suzuki@si-tech.co.jp

特長

  • 評価環境構築が難しかったSDIO接続の無線LANモジュール活用システムの試作検討に最適です
  • TCP/IPプロトコルスタックはルネサス製の組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyで動作確認済みです
  • ソフトウェアに対する導入費用がかかりません
  • 無線LANモジュール単品は電波認証(TELEC(日本国内))取得済みです
  • 無線LANモジュール単品は14ピンコネクタが実装されており、容易にホスト基板に実装することができます

ソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description Company
RX Driver Package Software Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Renesas
RXファミリ用SDカードドライバ SD Card マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
Renesas
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] Protocol Stack RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
Renesas
Trusted Secure IPドライバ Security / Crypto Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Renesas