本ソリューションは、「R0K578L1CD000BR (RL78/L1C HMIソリューションキット)」の高機能版となります。

【活用例】

(1)ユーザ製品に近い動作確認が即時可能

  • タッチキー、センサ入力、LCD表示、音声録再の連動といった、HMIの組合せ
  • 各種センサでマイコンをウエイクアップするといったセンサ応用

⇒ 企画・仕様策定期間を短縮

(2)本製品をリファレンスデザインとした基板開発が可能
「RX231」、「SAIC101」の内蔵機能を使用し、外付けIC、部品を削減。実装面積も削減でき基板を縮小可能。

  • RX231:タッチセンサIC、音声再生IC、USB用ICを削減可能
  • SAIC101:オペアンプ、抵抗などのディスクリート部品を削減可能

⇒ 開発工数およびシステムコストの削減

(3)サンプルソフトウェアをリファレンスにしたソフト開発をすることで開発期間を短縮可能
⇒ ソフトウェア開発期間を約20%削減

(4)省電力やM2Mへの応用開発が可能
マイコンでSmart Analog ICのアンプゲインの自動調整が可能
⇒ 高信頼性のセンサ制御システムを実現

  • サンプルソフトウェア

本ソフトウェアは、ルネサスが策定しているFirmware Integration Technology(以下FIT)モジュールで作成しているため、FITの特長を継承しています。本ソフトウェアをベースに開発することで、ユーザーアプリケーションを手軽に組み込むことができます。

  • ※ 購入時は 簡易版を付属しております。
  • USB特化ツール QE for USB

本ボードでは、 システムの組み込み工数を削減するために最適化された開発ツール 「QE for USB」がすぐに利用できます。 これはe2studioプラグインとして動作します。

製品仕様

項目 内容
製品型名 R0K5RX231D000BR
電源

[1] 電池ボックス(単三電池3本)

[2] ACアダプタ(別売)

[3] USB micro-B(USBバスパワー)

入力電圧 3.5 V-5.5 V
寸法 本体 : 120×70×27 mm
電池ボックス : 70×48×20 mm
環境条件 動作時 : 10~35 ℃、保管時 : -10~50 ℃
マイコン RX231 :R5F52318ADFP(ROM:512 KB、RAM:64 KB、PKG:100LQFP)
Smart Analog IC SAIC101:RAA7301013CBG
フラッシュメモリ MX25L6433FM2I-08G(64 Mbit)
発振素子

発振子:16 MHz 32.768kHz

発振器:11.2896MHz

センサ 焦電型赤外線センサ(SAIC101で検出)
加速度センサ(RX231で検出)
表示 LCD:1個(16文字×2行 キャラクタ)
LED:2個(LED1緑、LED2橙)
キー入力 タッチキー:ボタン4個、スライダ1組
機械式プッシュ(割り込み用1個、リセット用1個)
機械式スライド(モード切換用、USBブート用)

音声録再

(S/W圧縮伸長)

再生 1.2W パワーアンプ(TS4990IST)
基板搭載スピーカ
イヤホンジャック(モノラル)
録音 コンデンサマイク
オペアンプ(HA1630D06TEL-E)
音楽再生 16ビット・オーディオDAC(PCM1774RGPT)
40mW+40mWヘッドフォン出力(Φ3.5mm、ステレオ)
標準インタフェース USB Standard-A
USB micro-B
評価用インターフェース 無線モジュール評価用(24 5602 024 000 829 H+)
機能拡張用(2.54mmピッチスルーホール)
デバッグインタフェース E1接続コネクタ

ブロック図

画像
img-r0k5rx231d000br-block

特長

  • HMI評価ボード
    • 静電容量式タッチ機能やUSB機能を内蔵した高電力効率32bitマイコン「RX231」
    • 16ビットA/Dコンバータやアンプゲイン等を制御できるSmart Analog IC「SAIC101」
    • タッチキー機能
    • 音声録再機能 (スピーカー、マイク)
    • LCDパネル(キャラクタ)
    • 焦電型赤外線センサ、加速度センサ
    • USBコネクタ (Host/Function)
  • 電池ボックス (単3電池3本は別途ご用意ください。)
  • リリースノート(記載したURLページより取扱説明書、回路図、部品表等がダウンロード可能)
  • ※ 出荷時に、デモソフトウェアが書き込まれており、USB、LCD、タッチキー、音声録再、センサ制御、歩数計などの動作確認が可能。

アプリケーション

  • タッチセンサシステム
  • ビル管理システム
  • FA機器
  • 工作機械
  • HEMS
  • スマートメータ
  • MFP
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン

製品選択

発注型名 Part Status 購入/サンプル
R0K5RX231D000BR
Active
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- USB Speaker Demo Software for RX231HMI Kit English アプリケーションノート PDF 1.82 MB
USB Speaker Demo Software for RX231HMI Kit English アプリケーションノート PDF 1.82 MB
Human Machine Interface Solution Kit R0K5RX231D000BR English アプリケーションノート PDF 2.71 MB
RX231 HMI Solution Kit Base Demo Software (機能限定版) RTK5RX2310P000F0ZR English アプリケーションノート PDF 1.32 MB
ダウンロード
USB Speaker Demo Software for RX231HMI Kit English サンプルコード ZIP 10.69 MB
- USB Speaker Demo Software for RX231HMI Kit English サンプルコード ZIP 10.69 MB
RX231 Human Machine Interface Solution Kit ダウンロードファイル English サンプルコード ZIP 14.11 MB
- RX231 HMI Solution Kit Base Demo Software (機能限定版) RTK5RX2310P000F0ZR English サンプルコード ZIP 5.81 MB

ソフトウェア/ツール

タイトル 分類 Description 会社名
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版] Solution Toolkit USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78] Renesas
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE Solution Toolkit 統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。 Renesas

News & Additional Resources