RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA2E1A93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA2E1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
このソリューションは家電製品に適しており、RA2E1 32ビットMCUを使用して、プログラムされた様々な距離で非接触によるパネル操作を実現します。
この動画では、RAファミリを初めて使用されるお客様を対象に、Fast Prototyping Boardを使用してソフトウェア開発を行うための、開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。
ここでは、FPB-RA2E1(Debugger: E2 Lite (ARM))を使用した例を紹介します。
ブログ | 2022年10月25日 | ||
ブログ | 2021年12月1日 |
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
このソリューションは家電製品に適しており、RA2E1 32ビットMCUを使用して、プログラムされた様々な距離で非接触によるパネル操作を実現します。