概要

説明

EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1 MCUグループの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2A1ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA2A1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2A1 クイックスタートガイド (PDF)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する — クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2A1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください) – RA2A1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める — EK-RA2A1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA2A1v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA2A1AB3CFM MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 256KBフラッシュメモリ、32KB SRAM
    • 64ピン、LQFPパッケージ
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
      • デバッグ アウト (SWD) – J-Link
    • デバッグ イン (SWD および JTAG)
    • 2つの Digilent PmodTM (SPI および UART)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • 静電容量式ユーザ ボタン
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA2A1 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE
アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [スタンドアロン版][Support MCU/MPU: RA, RX]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package SEGGER
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
5 items

サンプルコード

関連ボード&キット

ボード&キット

RA2 Series Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers

Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA2E1 and EK-RA2L1, Evaluation Kits for RA2E1 and RA2L1 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project and many useful resources to begin innovating quickly.

認証

EK-RA2A1 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2A1 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0