概要

説明

13-bit to 26-bit registered buffer designed for 2.3V-2.7V VDD for PC1600 - PC2700 and 2.5V-2.7V VDD for PC3200, and supports low standby operation. All data inputs and outputs are SSTL_2 level compatible with JEDEC standard for SSTL_2.

特長

  • Differential clock signals
  • Meets SSTL_2 signal data
  • Supports SSTL_2 class I specifications on outputs
  • Low-voltage operation
  • VDD = 2.3V to 2.7V
  • Available in 64 pin TSSOP and 56 pin MLF packages
  • Exceeds ICSSSTVN16859 performance

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 422 KB
EOL通知 PDF 160 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 95 KB
製品変更通知 PDF 50 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
7 items

設計・開発

モデル