ルネサスは同期FIFO非同期FIFOキューイングFIFO、双方向FIFOなど、FIFO(First-In、First-Out)市場のリーダーであり、設計者がレートマッチング、バッファリング、バスマッチングなどのチップ間通信プロトコルの問題を解決するのに役立つ製品を提供しています。 パラレルFIFO構造では、任意のワードサイズのフォーミュレーションが可能であり、シリアルFIFO通信では、他の構造への迅速かつシンプルなリンクが可能です。

ルネサスのパラレルFIFO製品のメリットは以下の通りです。

  • ネットワーク、無線基地局、グラフィックス、医療用画像、データ収集、産業用オートメーションなどの高性能アプリケーション向けの優れた既製のパラレルFIFOソリューション
  • レートマッチング、バッファリング、バスマッチングなど、チップ間通信プロトコルの問題解決に役立つ標準的なパラレルFIFO製品

カテゴリ

キューイング FIFO

キューの構成方法をユーザーが自由に定義することができるデバイス

同期FIFO

大量のデータをバッファリング可能なメモリ

非同期FIFO

データ伝送終了前にそのデータに対する処理を継続することが可能なメモリ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.43 MB 英語
概要 PDF 890 KB
概要 PDF 603 KB
概要 PDF 1.82 MB
ガイド PDF 97 KB
5 items

ツール&リソース