Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and two downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.

特長

  • 12 PCIe Gen2 Lanes, 3 Switch Ports
  • Switch architecture optimized for I/O Expansion
  • Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star 89PES12T3G2 Data Sheet データシート PDF 676 KB
AN-548 Thermal Characteristics of IDT’S PES12T3G2 and PES16T4G2 PCI Express® Switches アプリケーションノート PDF 387 KB
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
AN-538 Hot-Plug Implementation in IDT PCI Express Switches アプリケーションノート PDF 167 KB
89EBPES12T3G2 Eval Board User Manual - Fab # 18-635-001 データシート PDF 2.18 MB
89PES12T3G2 Device Errata (Revision ZA) デバイスエラッタ PDF 34 KB
89PES12T3G2 Device Errata (Revision ZB) デバイスエラッタ PDF 21 KB
Gen2 PCIe Hardware Design Guide ガイド PDF 365 KB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
89PES12T3G2 Device User Manual マニュアル-ハードウェア PDF 1.13 MB
89PES12T3G2 OrCAD symbol その他資料 ZIP 6 KB
PCI Express® Gen2/Gen3 Signal Integrity, Switching and Bridging Products Overview 概要 PDF 422 KB
89PES12T3G2 Product Brief 製品概要 PDF 81 KB
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
89PES16T4G2 Performance Report レポート PDF 248 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェア/ツール-ソフトウェア GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 54.45 MB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 48.85 MB

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
89KTPES12T3G2 Evaluation Board SDK for the 89HPES12T3G2 Evaluation Renesas