PS2565-1 は,GaAs 赤外LED とシングル・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されていますので,交流電流入力に最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2565L-1 は,PS2565-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L1-1 は,PS2565-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L2-1 は,PS2565-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • AC 入力対応型
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
  • AC 入力対応型
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
  • 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS2565L-1-F3 :2 000 個/リール
    PS2565L2-1-E3:1 000 個/リール
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    BSI 認定品:No. 7112/7420
    SEMKO 認定品:No. 903238
    NEMKO 認定品:No. P09210868
    DEMKO 認定品:No. 314999
    FIMKO 認定品:No. FI 25119
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type 購入/サンプル
Active
Availability
Active
Availability
Active
Availability
Active
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star PS2565-1, PS2565L-1, PS2565L1-1, PS2565L2-1 Data sheet データシート PDF 5.32 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
マルチチャネル形フォトカプラ PS2500ファミリの特性について English アプリケーションノート PDF 1.18 MB
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB