インタフェース&コネクティビティ

入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にフォトダイオード、信号処理回路、高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いた高速 フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)、大電流、高速スイッチングを実現し、IGBTおよびパワーMOS FETのゲート駆動用に最適です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF957 KB
アプリケーションノート
PDF3.78 MBEnglish
カタログ
PDF2.72 MBEnglish
カタログ
カタログ
PDF4.34 MBEnglish
カタログ
ホワイトペーパー