ルネサスでは、1Mbps〜15Mbpsの高速応答を実現するIC出力フォトカプラ(フォトカプラ)や、絶縁耐圧、高温動作、各種国際安全規格への準拠した汎用トランジスタ出力デバイスなど、幅広いオプトエレクトロニクスデバイスを提供しています。 モータ駆動アプリケーションでは、専用のフォトカプラが高い絶縁電圧、高温動作、高出力電流、高速スイッチングを実現します。これらは、光通信用の超高速デバイス、ソリッドステートリレー(OCMOS FET)などの多様な超高速デバイスによって補完されています。

製品別パラメトリック検索

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
フォトカプラによるモータ駆動の電流・電圧検出ソリューション English ホワイトペーパー PDF 614 KB
産業機器、太陽光パワーコンディショナの小型化に向けた絶縁素子ソリューション English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 621 KB
産業機器用の絶縁素子の選択 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 872 KB
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB