ルネサスは、光ネットワークアプリケーション向けの直接変調レーザ(DML)ドライバや垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)ドライバ、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ向けのLDDなどを提供しています。
RenesasのDMLドライバアレイは、分布帰還型(DFB)レーザーダイオード用途専用に設計されています。この製品群には、CWDM4、PSM4、CLR4、PAM4など、100m単位から10kmまでの距離に対応する、シングルチャネルおよびクワッドチャネルソリューションが含まれています。DMLドライバはQSFPまたはその他のフォームファクタに統合することで、最大28.05Gbpsのビットレートでクライアント側をサポートします。
RenesasのVCSELドライバは、イーサネットおよびその他の短距離用途向けに設計されています。RenesasのシングルチャネルおよびマルチチャネルデバイスによるVCSELドライバ製品群は、データーセンターおよび消費者市場に対応する、高性能、高データレート、低電力、低エミッションのソリューションを提供します。RenesasのVCSELドライバとTIA+PAレシーバアレイが、チップ間、ボード間、システム間のオプティカルインターコネクトを可能にし、銅線の制約から解放し、EMIと電力消費を大幅に低減させながら、高データレートを実現します。
さらに、LDDテクノロジはDVD/CD/ブルーレイ光学ドライブの駆動から、スマートフォン、車載用ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ピコプロジェクタなどでのレーザ投影へと進化しています。ルネサスは、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ用の新しいLDDを開発しました。 車載用HUDは、MEMS投影システムにおける大きな技術革新の恩恵を受けており、今や先進運転支援システム(ADAS)とセーフティの中心となっています。 最新のレーザ走査型MEMS投影システムは、より高解像度の画像を低コストで提供できます。
Function |
Data Rate Max (Gbps) |
Channels (#) |
アプリケーション |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
56Gb/s PAM4 VCSEL Driver | VCSEL Driver | 56 | 1 | 50G Ethernet SR, SFP56-SR | 40.9 |
56Gb/s PAM4 VCSEL Driver | VCSEL Driver | 56 | 4 | 2x200G OSFP/QSFP-DD, 200G Ethernet SR, QSFP56-SR4 | 119.08 |
56Gb/s PAM4 DML Driver, Gen2 | DML Driver | 56 | 1 | 50G Ethernet LR, SFP56-LR | |
56Gb/s PAM4 DML Driver | DML Driver | 56 | 1 | 50G SFP56-LR | |
56Gb/s PAM4 DML Driver, Gen2 | DML Driver | 56 | 4 | 2x200G OSFP/QSFP-DD, 200G Ethernet LR, QSFP56-LR4 | |
112Gb/s PAM4 EML Driver | EML Driver | 112 | 1 | 100G Ethernet LR, SFP112 LR | |
112Gb/s PAM4 EML Packaged Driver | EML Driver | 112 | 1 | 100G Ethernet LR, SFP112 LR | |
112Gb/s PAM4 EML Packaged Driver | EML Driver | 112 | 4 | 400G Ethernet LR4, QSFP-DD/OSFP-LR4 | |
112Gb/s PAM4 Silicon Photonic Modulator Driver | Silicon Photonic Modulator Driver | 112 | 4 | 400G OBO, 400G OSFP, 400G QSFP-DD | |
16Gb/s VCSEL Driver | VCSEL Driver | 16 | 1 | 8-16GFC and QDR/FDR InfiniBand, 10G Ethernet SR and more... |
35.15 |
16Gb/s VCSEL Driver | VCSEL Driver | 16 | 4 | 40G Ethernet SR4, 40G QDR/56G FDR InfiniBand, QSFP+ SR4 | 49.14 |
16Gb/s VCSEL Driver | VCSEL Driver | 16 | 12 | 100G Ethernet SR10, 168GFDR InfiniBand, CXP-SR10 | 87.31 |
28Gb/s VCSEL Driver | |||||
28Gb/s VCSEL Driver | VCSEL Driver | 28 | 12 | 250G Ethernet SR10, 300G EDR InfiniBand, CXP28-SR10 | 278.96 |