TPS-1 Low-cost Solution Kit
The TPS-1 Low-cost Solution Kit allows a simple and efficient PROFINET IRT device design using the market-proven TPS-1 PROFINET IRT device chip that combines easy...
PROFINET IO デバイスチップ「TPS-1」は、「PROFINET」プロトコルとクラス最高のリアルタイム性能を実現する「PROFINET IRT」をサポートしています。さらに、「TPS-1」は、「PROFIBUS」などの従来のシリアル系産業用プロトコルをサポートしている既存の機器 を「PROFINET」対応させるハードルを下げるために、開発期間や工数を削減し、開発コストの削減するというコンセプト持った製品です。
ルネサスエレクトロニクスは、先進的で国際的なサプライヤのPhoenixContact社と、「TPS-1」に関するラインセス契約を締結しております。PhoenixContact社は、Siemens社とPhoenixContact Groupが共同開発したPROFINET IOデバイスチップ「TPS-1」の再販権を保有しており、当社に製造・販売に関するライセンス供与を行っております。
今回の契約締結によりルネサスは、「TPS-1」の製造および、当社が保有するグローバルな販売チャネルを通じ、世界各地の工場用装置メーカなどに「TPS-1」、およびスターターキットを販売でき、「PROFINET」準拠した装置の普及促進に貢献します。
The TPS-1 Low-cost Solution Kit allows a simple and efficient PROFINET IRT device design using the market-proven TPS-1 PROFINET IRT device chip that combines easy...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Family Name |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
On-chip Oscillator |
PLL |
I/O Ports |
Timer |
Ethernet Remarks |
SPI (ch) |
UART (ch) (#) |
Operating Voltage Range (V) |
Remarks |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||
TPS-1 | 196 | 100 | いいえ | Yes | 48 | Watchdog Timer x 1-ch | 2ch | 1 | 1 | 0.9 - 1.1 | Industrial communication, include PROFINET Device IP and 2port PHY, Power Supply = VDD = 0.9 to 1.1 V, VDDIO = 3.0 to 3.6V | 3 | 31.1 |