画像
R-IN32M4-CL3はCC-link IE TSNに対応可能で通信LSIです。Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)の技術に加えギガビット対応のイーサネットPHYを搭載する事でワンチップで最新のTSNの通信が実現できます。R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載することでPHY周辺のハードウエア設計が可能となり設計期間の短縮や製品の基板実装面積の削減にも貢献します。
CPU |
USB Host |
USB Peripheral |
USB Ports (#) |
USB Hi-Speed Support |
USB Endpoints |
USB Isochronous Transfer Support |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
産業用Ethernet通信LSI | Cortex-M4 with FPU | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | |||
産業Ethernet 通信LSI | Cortex-M4 with FPU | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 17.67 |