NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 84427 is a Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer/Fanout Buffer. The output frequency can be programmed using the frequency select pins. The low phase noise characteristics of the 84427 make it an ideal clock source for 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Fibre Channel, OC3 and OC12 applications.

特長

  • Six LVDS outputs
  • Crystal oscillator interface
  • Output frequency range: 77.76MHz to 625MHz
  • Crystal input frequency: 19.44MHz, 25MHz or 25.5MHz
  • RMS phase jitter at 155.52MHz, using a 19.44MHz crystal (12kHz to 20MHz): 3.4ps (typical)
    Phase noise:
    Offset                    Noise Power
      100Hz ............... -95 dBc/Hz
        1kHz ............... -110 dBc/Hz
      10kHz ............... -120 dBc/Hz
    100kHz ............... -121 dBc/Hz
  • 3.3V supply voltage
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free RoHS-compliant package

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete SOIC 24 C はい Tube
Availability
Obsolete SOIC 24 C はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 84427 Datasheet データシート PDF 293 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-837 Overdriving the Crystal Interface アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-15-03 Quarter PDN for Declined Market 製品中止通知 PDF 542 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

printニュース&各種リソース