The 8533-11 is a low skew, high performance 1-to-4 Crystal Oscillator/Differential-to-3.3V LVPECL fanout buffer. The 8533-11 has selectable differential clock or crystal inputs. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. The clock enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8533-11 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • 4 differential 3.3V LVPECL outputs
  • Selectable differential CLK, nCLK or crystal inputs
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Maximum output frequency: 650MHz
  • Translates any single-ended input signal to 3.3V LVPECL levels with resistor bias on nCLK input
  • Output skew: 30ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 150ps (maximum)
  • Propagation delay: 2ns (maximum)
  • 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Industrial temperature information available upon request
  • Lead-Free package fully RoHS compliant

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
8533AG-11LF
Obsolete TSSOP 20 C はい Tube
Availability
8533AG-11LFT
Obsolete TSSOP 20 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
8533-11 Final Data Sheet データシート PDF 326 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-18-03 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 218 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース