NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 83947I-147 is a low skew, 1-to-9 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer. The low impedance LVCMOS/LVTTL outputs are designed to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines. The effective fanout can be increased from 9 to 18 by utilizing the ability of the outputs to drive two series terminated lines. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 83947I-147 ideal for high performance, 3.3V or 2.5V single ended applications.

特長

  • 9 LVCMOS/LVTTL outputs
  • Selectable CLK0 and CLK1 can accept the following input levels: LVCMOS and LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 115ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 500ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.02ps (typical) @ 3.3V
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete TQFP 32 I はい Tray
Availability
Obsolete TQFP 32 I はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star ICS83947I-147 Datasheet データシート PDF 291 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : TP-20-05(R1) Revised PDN - Change Replacement for 85411AMLF(T) from 5PB1102CMGI(8) to 8SLVP1102ANLGI(8) 製品中止通知 PDF 743 KB
PDN# : TP-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 715 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : A1401-02 Alternate Copper Wire Assembly Site 製品変更通知 PDF 36 KB
PCN# : A1309-01 Changed of Traceability Mark Format 製品変更通知 PDF 439 KB
PCN# : TB1303-01 Change of Carrier Tape for TQFP-32, TQFP-48 製品変更通知 PDF 472 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB
IDT Fanout Buffers Product Overview 製品概要 PDF 739 KB
High-Performance, Low-Phase Noise Clocks Buffers product brief 製品概要 PDF 378 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
83947i-147 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 19 KB

printニュース&各種リソース