Renesasは、数多くのクロック製品を提供しています。それらのうち一部は、対象とするアプリケーションに固有の要件に合わせて最適化されています。そうした専用製品は、そのアプリケーションにおいて、汎用クロック製品よりも使いやすく、より高い性能を得ることができます。Renesasは、ネットワーク同期IEEE 1588同期イーサネットPCI ExpressIntel 製プロセッサリアルタイムクロックRFJESD204B/Cスペクトラム拡散といったアプリケーションに対して最適化を図ったクロック・ジェネレータやクロック分周器を提供しています。

カテゴリ

General Purpose Timers

Long range fixed and general-purpose CMOS RC timers

PCI Express®クロック

業界をリードするPCIe Gen1、Gen2、Gen3、Gen4、Gen5、Gen6向けのクロックソリューション

スペクトラム拡散クロック

ノイズと放射を低減するスペクトラム拡散クロックICとジェネレータ

プロセッサ・クロック

付加価値の高いCPUとSoCのためのタイミングソリューション

リアルタイムクロック

ノイズ耐性が高く、低消費電力、高精度を実現したパワーデバイス

同期ネットワーク

デジタルクロックシンセサイザとアナログPLLなどを単一チップに搭載したソリューション

車載用タイミング

車載グレードのアプリケーション向けクロックおよびタイミングソリューション

ドキュメント

タイトル 分類 降順で並び替え 日付
PDF906 KB
概要
 

ビデオ&トレーニング

8V19N850 5G Radio Synchronizer

This video introduces the industry’s first fully-integrated synchronizer for 5G enhanced common public radio interface (eCPRI) radio synchronization.