The IDT932S422 is a main clock synthesizer for CK410B+ generation Intel server platforms. The IDT932S422 is driven with a 14.318MHz crystal. It generates 5 CPU outputs up to 400MHz and 4 PCIe Gen2 PCI-Express clocks. The 48 MHz USB clock is an exact 48.000 MHz clock.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 56 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 56 | C | Yes | Reel |