ルネサスは、低電圧、中電圧、高電圧のアナログ・スイッチ、USB 2.0の高速スイッチとフルスピードスイッチを提供し、広い入力電圧範囲で優れた性能を発揮します。 これらのデバイスは、オーディオおよびビデオ・スイッチング、バッテリー駆動、モバイル用途、ポータブル機器、ポータブルテストおよび計測、医療機器、データ収集、Hi-Relシステム、サンプルホールド回路、通信システム、自動テスト装置、USBスイッチングなど、幅広いアプリケーションで使用できます。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.40 MB 英語
1 item

ツール&リソース