CPX4 DC-PLC評価キット M01D1
電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:...
R9A06G061はアナログフロントエンド回路 (AFE) とDSP、MCUのDual コアから構成される狭帯域向け電力線通信モデムLSIです。高性能DSPでOFDM変復調信号処理(物理層)を行い、MCUで上位インターフェースとのプロトコル変換処理を行います。P2P (Peer to Peer) ネットワーク向けに通信速度の高速化、安定した長距離通信を可能とするほか、特に直流給電システムへの用途提案拡大に向け、直接駆動時のドライブ能力向上を実現したコンパクト且つパワフルなPLCモデムです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 1.33 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.31 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 1.01 MB 英語 , 简体中文 | |
回路図 | PDF 2.00 MB 英語 | |
回路図 | PDF 1.85 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.90 MB 英語 | |
6 items
|
電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:...
電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ブログ | 2021年11月30日 | ||
ニュース | 2021年11月30日 |