ルネサスのデータコンバータのラインアップは、高精度SARおよびΔΣ型A/Dコンバータ、8~16ビット分解能と40~500 MSPSサンプリングレートの高速A/Dコンバータ、幅広い低分解能/高分解能デジタルポテンショメータ、FGATMおよびバンドギャップテクノロジーの両方を使用した幅広い高精度電圧リファレンスを提供しています。

シグナルチェーン用データコンバータソリューション

ルネサスのボードADコンバータの豊富なラインアップには、通信、計装、およびインフラストラクチャ用高速ADCと、センサ、データ収集、および産業用プロセス制御用高精度ADCが含まれています。ルネサスのラインアップには、JESD204Bシリアル出力付きなどの高速データコンバータや、ΔΣ型や逐次比較型(SAR)ADCなどの高精度データコンバータが含まれています。

また、ルネサスは、FGATMおよびバンドギャップテクノロジーの両方を使用した幅広い高精度電圧リファレンスを提供しています。フローティングゲートアレイTM (FGATM)電圧リファレンスICは、シリコン接合が発生する電圧に依存しません。FGAテクノロジーは、非常に正確で安定したリファレンス電圧を発生します。

ルネサスの幅広い低分解能/高分解能デジタルポテンショメータは、シングル、デュアル、およびクアッド構成で提供されています。機械式ポテンショメータと比較して、電子ポテンショメータは正確で調整が簡単なため、製造の複雑さを軽減します。

シグナルチェーンにおけるノイズ - ノイズがシグナルチェーンの性能にどのように影響するか、およびインターシルのツールを使用して、半導体デバイスに存在するノイズやデータコンバータの信号処理によるノイズを分析する方法について学びます。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
ユーザーガイド、マニュアル
JESD204B Evaluation Platform User Guide マニュアル PDF 503 KB
8-Bit to 16-Bit, 40MSPS to 500MSPS ADC Evaluation System User Guide マニュアル PDF 1.02 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1385: LDMOS Transistor Bias Control in Basestation RF Power Amplifiers Using Intersilâ s ISL21400 アプリケーションノート PDF 283 KB
AN1715: Evaluation of Lower Resolution ADCs with Konverter アプリケーションノート PDF 433 KB