The KAD5510P is a family of low power, high performance 10-bit analog-to-digital converters. Designed with Intersil’s proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The KAD5510P is part of a pin-compatible portfolio of 10-, 12- and 14-bit A/Ds with sample rates ranging from 125MSPS to 500MSPS. A Serial Peripheral Interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of various parameters such as gain and offset. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The KAD5510P is available in a 48 Ld QFN package with an exposed paddle. Operating from a 1. 8V supply, performance is specified across the industrial operating temperature range (-40°C to +85°C). Key Specifications $ SNR = 60. 7dBFS for fIN = 105MHz (-1dBFS) $ SFDR = 86. 1dBc for fIN = 105MHz (-1dBFS) $ Total Power Consumption $$ 234/189mW at 250/125MSPS (DDR Mode)

特長

  • 1.5GHz analog input bandwidth
  • 60fs clock jitter
  • Programmable gain, offset and skew control
  • Over-range indicator
  • Selectable clock divider: ÷1, ÷2 or ÷4
  • Clock phase selection
  • Nap and sleep modes
  • Two's complement, gray code or binary data format
  • DDR LVDS-compatible or LVCMOS outputs
  • Programmable built-in test patterns
  • Single-supply 1.8V operation
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

  • Power Amplifier Linearization
  • Radar and Satellite Antenna Array Processing
  • Broadband Communications
  • High-Performance Data Acquisition
  • Communications Test Equipment
  • WiMAX and Microwave Receivers

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type MOQ 購入/サンプル
Active QFN Tray 1
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star KAD5510P Datasheet データシート PDF 1.56 MB
ユーザーガイド、マニュアル
8-Bit to 16-Bit, 40MSPS to 500MSPS ADC Evaluation System User Guide ガイド PDF 1.02 MB
KAD-FMC-EVALZ User Guide マニュアル-開発ツール PDF 509 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1715: Evaluation of Lower Resolution ADCs with Konverter アプリケーションノート PDF 433 KB
AN9675: A Tutorial in Coherent and Windowed Sampling with A/D Converters アプリケーションノート PDF 503 KB
AN002: Principles of Data Acquisition and Conversion アプリケーションノート PDF 1.08 MB
AN9705: A Theoretical View of Coherent Sampling アプリケーションノート PDF 287 KB
PCN / PDN
PCN16016 - Datasheet Specification Change for Listed Intersil KAD5510P-* Products 製品変更通知 PDF 388 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
MCR Installer v7.13 ライブラリ EXE 162.95 MB
Intersil Konverter Installer V1.22c ライブラリ EXE 1.00 MB
Hardware
KDC5512-Q48EVAL, KDC5512H-Q48EVAL, KDC5514-Q48EVAL Schematics and Layers PCB設計ファイル PDF 1.21 MB
KMB001 Evaluation Board Schematics and Layers PCB設計ファイル PDF 959 KB
KMB001xEVALZ Design Files PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB