タイトル 情報
Package Name Q64.10X10J
Package Previous Code QNS
Package Description 64 LEAD EPTQFP ( 10mm x 10mm), 7.1x7.1mm paddle.
Package Status Active
Package Type TQFP-EP
クラス PLASTIC
Package Code QNS
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10.01mm
10.01mm
Thickness 1mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1 item