タイトル 情報
Package Description TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
クラス PLASTIC
Package Code PN100
カテゴリ 240
Lead Count 100
Pb (Lead) Free No
長さ 14mm
Pb Free Category e0
14mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225.00°C, 240.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 14.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
6 items