タイトル 情報
Package Name PRBG0449FB-B
Package Previous Code P449F1-100-MNC-1
JEITA Standard P-BGA449-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_8394
Lead Count 449
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27mm
27mm
Thickness 2.43mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.43

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 255 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 70 KB
4 items