タイトル 情報
Package Name PRQP0080GD-B
Package Previous Code FP-80B
JEITA Standard P-QFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
クラス IC
Package Code pkg_80
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
14mm
Thickness 3.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.1

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
6 items