タイトル 情報
Package Name PLBG0144GE-A
Package Previous Code S144S1-80-YKC-1
JEITA Standard P-LFBGA144-13x13-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_8006
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13mm
13mm
Thickness 1.66mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.66

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 269 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
Carrier/Package PDF 44 KB
パッケージ外形図 PDF 18 KB
5 items