タイトル 情報
Package Name PTBG0048HH-A
Package Previous Code P48F1-75-BC2-1
JEITA Standard P-TFBGA48-6x8-0.75
Package Status Active
Package Type TFBGA
クラス IC
Package Code pkg_7965
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
6mm
Thickness 1.19mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 6 x 1.19

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 212 KB
Carrier/Package PDF 179 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 260 KB
Carrier/Package PDF 87 KB
6 items