タイトル 情報
Package Name PLBG0121GA-A
JEITA Standard P-LFBGA121-10x10-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_6863
Lead Count 121
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
10mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
4 items