タイトル 情報
Package Name PRQP0100JG-A
JEITA Standard P-QFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
クラス IC
Package Code pkg_6815
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
14mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.05

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
5 items