タイトル 情報
Package Name PWQN0064KC-A
Package Previous Code P64K8-50-6B4-4
JEITA Standard P-HWQFN64-9x9-0.50
Package Status Active
Package Type HWQFN
クラス IC
Package Code pkg_3446
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9mm
9mm
Thickness 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 9 x 9 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 180 KB
Carrier/Package PDF 108 KB
Carrier/Package PDF 86 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 153 KB
4 items