タイトル 情報
Package Name PLQP0064JA-B
Package Previous Code P64GK-65-8A8-4
JEITA Standard P-LQFP64-12x12-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_3023
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12mm
12mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 193 KB
Carrier/Package PDF 205 KB
Carrier/Package PDF 196 KB
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 39 KB
6 items