タイトル 情報
Package Name PLQP0048KF-B
Package Previous Code P48GA-50-GAM-2
JEITA Standard P-LFQFP48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_3003
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
7mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 113 KB
Carrier/Package PDF 298 KB
Carrier/Package PDF 187 KB
Carrier/Package PDF 214 KB
Carrier/Package PDF 223 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 46 KB
8 items