タイトル 情報
Package Name PRBG1155FE-A
Package Previous Code P1155F5-100-RN8-2
JEITA Standard P-HBGA1155-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
クラス IC
Package Code pkg_2508
Lead Count 1155
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 3.85mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 3.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 220 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 99 KB
4 items