タイトル 情報
Package Name PRQJ0084DB-A
Package Previous Code CP-84
JEITA Standard P-QFJ84-29.28x29.28-1.27
Package Status Active
Package Type QFJ
クラス IC
Package Code pkg_146
Lead Count 84
Pb (Lead) Free Yes
長さ 29.28mm
29.28mm
Thickness 4.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 29.28 x 29.28 x 4.6

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 104 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
Carrier/Package PDF 78 KB
Carrier/Package PDF 30 KB
Carrier/Package PDF 63 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 24 KB
7 items