タイトル 情報
Package Name PLQP0176KB-C
JEITA Standard P-LQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_11746
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
長さ 24mm
24mm
Thickness 1.7mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 87 KB
1 item