タイトル 情報
Package Name PTSA0032KG-A
Package Previous Code 32PTX-A
JEITA Standard P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
クラス IC
Package Code pkg_11617
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11.8mm
8mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.8 x 8 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 77 KB
1 item