タイトル 情報
Package Name PLQP0120LA-A
Package Previous Code FP-120BV
JEITA Standard P-LFQFP120-14x14-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_10115
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14mm
14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
4 items