タイトル 情報
Package Name P6.049
Package Previous Code PHN
Package Description 6 LEAD SC70 ( 1.25MM)(green)
Package Status Active
Package Type SC70
クラス PLASTIC
Package Code PHN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.01mm
1.24mm
Thickness 0.5mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.01 x 1.24 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
1 item