タイトル 情報
Package Description QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code PCG16
カテゴリ G
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.9mm
Pb Free Category e3 Sn
3.8mm
Thickness 1.47mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.8 x 1.47

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 172 KB
1 item