タイトル 情報
Package Description DFN 2.00x3.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
クラス PLASTIC
Package Code NRG6
カテゴリ G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2mm
Pb Free Category e3 Sn
3mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 3.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 66 KB
1 item