タイトル 情報
Package Description VFQFPN 8.00x8.00x0.55 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NQQ100
カテゴリ G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
Pb Free Category e3 Sn
8mm
Thickness 0.55mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 8.0 x 0.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 224 KB
1 item