タイトル 情報
Package Name M10.118
Package Previous Code MRJ
Package Description 10 LEAD MSOP (3.0MM)
Package Status Active
Package Type MSOP
クラス PLASTIC
Package Code MRJ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
3mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 123 KB
1 item